You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Razdjelne kutije
  4. Razdjelne kutije
  5. EBC018

Razdjelna kutija

EBC018

ZDO6H050MSS0005H15

Razdjelna kutija

EBC018

ZDO6H050MSS0005H15

  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 12
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -5...60
Zaštita IP 67; IP 68
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a
Enclosure type Type 1
Mehanički podaci
Težina [g] 756
Dimenzije [mm] 22 x 54 x 100
Materijali PA
Materijal ulivenog tijela PA
Broj ulaza razdjelne kutije 6
Vrsta konektora M12
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Ciklus gibajna > 2 Mio.
Torzijska trdoca maksimalno 30 °/m
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitne kapice: 2
naljepnice: 6
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utor
Priključak Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm