- Proizvodi
- E89121
Digitalni zaslon
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Digitalni zaslon
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DX2002 Usporedba proizvoda: E89121 / DX2002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 200 |
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...45 |
---|---|
Zaštita | IP 44; (čeono) |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | izrez ploče: 91 x 43 mm |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|