brojilo odabranih vrijednosti
E89005
COUNTER/210/LCD
brojilo odabranih vrijednosti
E89005
COUNTER/210/LCD
- Pouzdano praćenje senzora sa signalima za prekapčanje
- Jasno vidljiv dvoredni zaslon LCD
- Jednostavno namještanje postavki pomoću pritisnih tipki na prednjoj strani
- Koristi se kao brojač impulsa, frekvencije, vremena ili radnih sati
- Dva impulsna ulaza za zbrajanje i oduzimanje
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Primjena
Primjena | brojilo odabranih vrijednosti s 2 određena broja |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 90...260 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 93 |
Zaštita | IP 65; (čeono) |
Terminali za stupanj zaštite | IP 00 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 214,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 48 x 48 x 107 |
Materijali | Računalo crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Električni priključak
Priključak | Priključci sa šrafovima: 7 x ...2,5 mm² |
---|