Pločica sustava RFID
E80408
ID-TAG/8.3X3.6/06
Pločica sustava RFID
E80408
ID-TAG/8.3X3.6/06
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
---|---|
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 90 |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 896 |
Vrsta memorije | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Broj blokova | 28 |
Veličina bloka [Byte] | 4 |
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] | 8 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 68 |
Testovi / odobrenja
Radio odobrenje | ISO 15693 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3,75 |
---|---|
Vrsta montaže | Kućište postavljeno prešanjem; Ugradnja u metal; Ugradnja u materijal koji nije metal |
Dimenzije [mm] | Ø 8,3 / L = 3,6 |
Materijali | kućište: PPA GF30; epoksi smola |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|