Pločica sustava RFID
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
Pločica sustava RFID
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
- Oznaka sustava RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Za uporabu u proizvodnji, intralogistici, upravljanju i prijenosu robe
- Samoljepljiva naljepnica
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 896 |
Vrsta memorije | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Broj blokova | 28 |
Veličina bloka [Byte] | 4 |
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] | 8 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Testovi / odobrenja
Radio odobrenje | ISO 15693 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 939,8 |
---|---|
Vrsta montaže | ugradnja na nemetalne materijale; (samoljepljivo) |
Dimenzije [mm] | 50 x 80 x 0,1 |
Materijali | PP; ljepilo: HL2 |
Opaske
Količina pakiranja | 500 kom. |
---|
Drugi podaci
Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 | 22 |
ANT411 / DTI411 | 35 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 250 |