Pločica sustava RFID
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
Pločica sustava RFID
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
- Za pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta za obradu na prijenosnim sustavima
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Iznimno velik broj ciklusa očitavanja i pisanja
Primjena
Primjena | Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama |
---|---|
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -25...85 |
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 120; (trajanje testa: 1 x 100 h) |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 2048 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 4,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Vrsta montaže | Montaža putem vijka |
Dimenzije [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Oznaka navoja | M5 x 0,8 |
Materijali | PA crno |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 10 kom. |