Pločica sustava RFID
E80329
ID-TAG/D30x20/01
Pločica sustava RFID
E80329
ID-TAG/D30x20/01
- Oznaka sustava RFID 125 kHz - Q5
- Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
- Prikladno za uporabu u povišenom rasponu temperature
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -25...85 |
---|
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 363 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...180 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 23 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 30 / L = 20 |
Materijali | PU |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |