Pločica sustava RFID
E80302
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01
Pločica sustava RFID
E80302
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01
- Oznaka sustava RFID 125 kHz - Q5
- Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
- Dogradbeno kućište za nosače rađevina
Primjena
Primjena | Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama |
---|---|
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 120; (trajanje testa: 1 x 100 h) |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 224 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 2854 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 10,1 |
---|---|
Kućište | Dogradbeno kućište za nosače rađevina |
Dimenzije [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Materijali | PBT Narančasto; PA crno |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Drugi podaci
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm)
pozicioniranje ID naljepnica | Čitanje | Pisanje | ||
DTA100 | prednja strana | 20 | 10 | |
DTA101 | prednja strana | 20 | – |
Sve se napomene odnose na statičke radnje očitavanja / pisanja. | |
Napomene bez komentara odnose se na instalaciju identifikacijskih oznaka u nemetalna okruženja. |