Pločica sustava RFID
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
Pločica sustava RFID
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
- Oznaka sustava RFID 125 kHz - Q5
- Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
- Prikladno za postavljanje s plastičnim prijenosnicima
Primjena
Primjena | Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama |
---|---|
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 120; (trajanje testa: 1 x 100 h) |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 224 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 2854 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1,65 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Vrsta montaže | Montaža putem vijka |
Dimenzije [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Oznaka navoja | M5 x 0,8 |
Materijali | PA crno |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Drugi podaci
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm)
pozicioniranje ID naljepnica | Čitanje | Pisanje | ||
DTA100 | prednja strana | 20 | 10 | |
DTA101 | prednja strana | 20 | – |
Sve se napomene odnose na statičke radnje očitavanja / pisanja. | |
Napomene bez komentara odnose se na instalaciju identifikacijskih oznaka u nemetalna okruženja. |