Razdjelnik impulsa
E80100
PULSE DIVIDER/10:1
Razdjelnik impulsa
E80100
PULSE DIVIDER/10:1
- Moguća ušteda troška kroz predobradu brzih signala
- Široki raspon napona
- Pouzdana pretvorba signala iz TTL-a u HTL
- Brzo postavljanje na vodilicu koje štedi vrijeme
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Primjena
Primjena | prilagodba brzih sljedova impulsa zadanom rasponu upravljačkog monitora ili sporim ulazima PLC-a; usrednjavanje; Odnos ulaznih/izlaznih impulsa 10:1 |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 13 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 79,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 96 x 28 x 42 |
Materijali | plastika |