- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E79998
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E79998
FC connector, M12, V2A, 1m
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E79998
FC connector, M12, V2A, 1m
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | AS-i |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 82,7 |
---|---|
Materijali | kućište Gornji dio: PUR; kućište Baza: PA 6.6; vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaporna matica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|---|
Priključak | Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |