- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E79995
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E79995
FC connector PVC V2A 2m
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- Za prijelaz s plosnatog kabela sučelja AS-i na okrugli kabel
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | AS-i |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 97,4 |
---|---|
Materijali | kućište Gornji dio: PUR; kućište Baza: PA 6.6; vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|