Umetni L-nastavak za pneumatske spojeve
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
Umetni L-nastavak za pneumatske spojeve
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
- Za pouzdano pneumatsko spajanje
- Jednostavno i brzo postavljanje u Zračnu kutiju (AirBox)
Primjena
Mediji | zrak pod pritiskom prema ISO 8573-1:2001 |
---|
Radni uvjeti
Radni tlak [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 34,5 |
---|---|
Materijali | kućište: mjed obložen niklom / PA66; nazubljena podloška: Plemeniti čelik |
Cijevna armatura | 6 mm |
Promjer naglavka [mm] | 8 |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|