Umetni T-nastavak za pneumatske spojeve
E75227
AirBox push-in T-connect 10pcs
Umetni T-nastavak za pneumatske spojeve
E75227
AirBox push-in T-connect 10pcs
- Za pouzdano pneumatsko spajanje
- Jednostavno i brzo postavljanje u Zračnu kutiju (AirBox)
Primjena
Mediji | zrak pod pritiskom prema ISO 8573-1:2001 |
---|
Radni uvjeti
Radni tlak [bar] | 10; (min. -0,95) |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 120,1 |
---|---|
Materijali | kućište: mjed obložen niklom / PA66; prsten za otpuštanje: polioksimetilen; nazubljena podloška: Plemeniti čelik; prsten za oblikovanje: NBR |
Cijevna armatura | 8 mm |
Promjer naglavka [mm] | 8 |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|