Donji dio modula sučelja AS
E75000
Lower part 10 pcs.
Donji dio modula sučelja AS
E75000
Lower part 10 pcs.
- Sučelje AS-i za gornji dio modula
- Pouzdano spajanje na plosnati kabel sučelja AS-i zbog tehnologije brzog postavljanja
- Za postavljanje na vodilicu DIN i ploču
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 331,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Materijali | plastika |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|