Plosnati kabel sučelja AS
E74310
Flat cable 100 m Process bk
Plosnati kabel sučelja AS
E74310
Flat cable 100 m Process bk
- Za pouzdano vanjsko napajanje od 24 V u mrežama sučelja AS-i
- Spajanje komponenata pomoću tehnologije pomicanja izolacije
- zbog specijalnog oblika otporno na polarizaciju
- Poseban materijal kabela za uporabu u industriji hrane i pića
- Široko područje radne temperature
Primjena
Dizajn | za uporabu u tehnologiji pomicanja izolacije |
---|---|
Primjena | prehrambena industrija; vanjsko napajanje snage 24 V |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC; (Vršni napon 300 V) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...105 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 6791 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 100 m |
Električni priključak
Kabel: 100 m, TPE-PVC jedinjenje, crno; 2 x 1,5 mm² |