Plosnati kabel sučelja AS
E74203
AS-i Flat cable TPE ye 500 m
Plosnati kabel sučelja AS
E74203
AS-i Flat cable TPE ye 500 m
- Za pouzdani prijenos signala u mrežama sučelja AS-i
- Spajanje komponenata pomoću tehnologije pomicanja izolacije
- zbog specijalnog oblika otporno na polarizaciju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; (Vršni napon 300 V) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 40000 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 500 m, TPE, Žuto; 2 x 1,5 mm² |