Plosnati kabel sučelja AS
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
Plosnati kabel sučelja AS
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
- Za pouzdano vanjsko napajanje od 24 V u mrežama sučelja AS-i
- Spajanje komponenata pomoću tehnologije pomicanja izolacije
- zbog specijalnog oblika otporno na polarizaciju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|---|
Dizajn | za uporabu u tehnologiji pomicanja izolacije |
Primjena | vanjsko napajanje snage 24 V |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 6465 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 100 m |
Električni priključak
Kabel: 100 m, PUR, bez halogena, crno; 2 x 1,5 mm² |