Plosnati kabel sučelja AS
E74013
Flat cable 500 meter EPDM bk
Plosnati kabel sučelja AS
E74013
Flat cable 500 meter EPDM bk
- Za pouzdano vanjsko napajanje od 24 V u mrežama sučelja AS-i
- Spajanje komponenata pomoću tehnologije pomicanja izolacije
- zbog specijalnog oblika otporno na polarizaciju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|---|
Primjena | vanjsko napajanje snage 24 V |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 37500 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 500 m |
Električni priključak
Kabel: 500 m, EPDM, bez halogena, crno; 2 x 1,5 mm² |