1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industrijska komunikacija
  4. Tehnologija ožičenja sučelja AS
  5. Plosnati kabel
  6. E74012

E74012

Plosnati kabel sučelja AS

Flat cable 50 meter EPDM bk

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za pouzdano vanjsko napajanje od 24 V u mrežama sučelja AS-i
  • Spajanje komponenata pomoću tehnologije pomicanja izolacije
  • zbog specijalnog oblika otporno na polarizaciju
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 3674
Opaske
Količina pakiranja 50 m
Električni priključak
Kabel: 50 m, EPDM, bez halogena, crno; 2 x 1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E74012-00 — 29.07.2014 —