- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E7354A
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Za primjene u opasnim područjima
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni napon AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno smanjivanje do 50 % (40 °C)) | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Zaštita | IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K) | |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
---|---|
II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X |
Mehanički podaci
Težina [g] | 166,75 |
---|---|
Materijali | metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FKM; Brtva: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5; (zaporne matice) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |
---|