prolaz stijenke
E73009
Wall passage stainless steel
prolaz stijenke
E73009
Wall passage stainless steel
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8; (zatik 1+3: 4 A; zatik 2+4: 4 A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 29,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: EPDM |
Materijal ulivenog tijela | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |