prolaz stijenke
E73008
Wall passage standard
prolaz stijenke
E73008
Wall passage standard
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8; (zatik 1+3: 4 A; zatik 2+4: 4 A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 24,1 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano; Brtva: FKM |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |