Adapter vodilice DIN
E73007
mounting plate M8 long
Adapter vodilice DIN
E73007
mounting plate M8 long
- Za postavljanje modula sučelja AS-i sustava CompactLine M8
- Potpuni komplet za postavljanje na vodilicu DIN
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za module M8 Compact |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 58,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 129,5 x 1,5 x 30 |
Materijali | Montažna ploča: nehrđajući čelik (1,4301/304); DIN šinska podloška: nehrđajući čelik (1,4310 / 301); uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4567 / 304Cu) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|