Zaštitna kapica
E73005
PROTECTIVE CAP M8 10 PCS
Zaštitna kapica
E73005
PROTECTIVE CAP M8 10 PCS
- Zaštita od prodiranja vlage za razdjelne kutije i module
- Osiguranje stope zaštite čak i ako se ne koriste utičnice
Primjena
Dizajn | za module M8 Compact |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 9 x 9 x 8,5 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | ULTRAMID crno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,2...1,4; (Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!) |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|