- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70588
Distributer napajanja sučelja AS
E70588
QUAD M12 AS-i/24V 4A
Distributer napajanja sučelja AS
E70588
QUAD M12 AS-i/24V 4A
- Pouzdana distribucija napona AS-i ili vanjskog napajanja od 24 V
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
Primjena
Dizajn | AS-i / 24 V |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Dodatni dovod napona [V] | 24 DC |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 95,5 |
---|---|
Materijali | PA 6.6; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Vijci: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Matica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: NBR; brtvilo plosnatog kabela: NBR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |