- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70582
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Primjena | distribucija napona sučelja AS-i i vanjski napon od 24 V u utičnicu M12 |
---|
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i; (24V) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 89 |
---|---|
Materijali | kućište: PBT / PC |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,65 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Poveznik: M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zakretni moment pritezanja: ...1,65 Nm |