Pasivni završetak sabirnice sučelja AS
E70580
AS-I BUS TERMINATION
Pasivni završetak sabirnice sučelja AS
E70580
AS-I BUS TERMINATION
- Za proširenje kabela bez dodatnog repetitora
- Može se koristiti u bilo kojoj mrežnoj topologiji
- Brzo i jednostavno postavljanje pomoću konektora za pomicanje izolacije plosnatog kabela
- Za poboljšanje kakvoće signala
- Sa zaslonom LED za provjeru napona za napajanje
Primjena
Primjena | Poboljšanje kvalitete signala |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 18,5...31,6 |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Nadzor podnapona | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 50,6 |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |