- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70455
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Primjena
Dizajn | AS-i |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Izlazi
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 47 |
---|---|
Materijali | metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FPM; O-prsten: EPDM |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|