- Proizvodi
- E70381
Razdjelnik plosnatog kabela sučelja AS
E70381
FC SPLITTER
Razdjelnik plosnatog kabela sučelja AS
E70381
FC SPLITTER
- Pouzdana distribucija napona AS-i ili vanjskog napajanja od 24 V
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70581 Usporedba proizvoda: E70381 / E70581 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 29 |
---|---|
Materijali | PA 6 armirano vlakno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,65 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |