- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70377
Razdjelnik plosnatog kabela sučelja AS
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
Razdjelnik plosnatog kabela sučelja AS
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
- Pouzdana distribucija napona AS-i ili vanjskog napajanja od 24 V
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
Primjena
Dizajn | AS-i / 24 V |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno smanjivanje do 50 % (40 °C)) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 101,5 |
---|---|
Materijali | metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FPM; O-prsten: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5; (zaporne matice) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|