- Proizvodi
- E70372
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70372
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70372
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Primjena
Dizajn | AS-i / 24 V |
---|
Električni podaci
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno smanjivanje do 50 % (40 °C)) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 104 |
---|---|
Materijali | metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FPM; O-prsten: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5; (zaporne matice) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |
---|