Donji dio modula sučelja AS
E70371
EMC-ROD
Donji dio modula sučelja AS
E70371
EMC-ROD
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 69,5 |
---|---|
Kućište | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materijali | PBT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |