COMBICON konektori
E70236
Combicon plug/quantity 6
COMBICON konektori
E70236
Combicon plug/quantity 6
- Korisnički prilagođeno spajanje modula upravljačkog ormarića
- Konektori prilagođeni održavanju
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću terminala za pomicanje izolacije
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70440 Usporedba proizvoda: E70236 / E70440 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Otpornost kontakta [mΩ] | 1,5; (1 mm²) |
---|---|
Maks. struja opterećenja [A] | 10; (1 mm²) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 54,1 |
---|---|
Materijali | dijelovi za nošenje struje: bakrena slitina pokositreno |
Opaske
Količina pakiranja | 6 kom. |
---|