Rešetkasta stezaljka
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Rešetkasta stezaljka
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Korisnički prilagođeno spajanje modula upravljačkog ormarića
- Konektori prilagođeni održavanju
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
Električni podaci
Maks. struja opterećenja [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...115 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 41,1 |
---|---|
Materijali | dijelovi za nošenje struje: bakrena slitina pokositreno; PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 6 kom. |
---|
Električni priključak
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |