Utikač adaptera
E70190
ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)
Utikač adaptera
E70190
ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 125 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 19,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 18 x 18 x 20 |
Navoj za postavljanje | PG 9 |
Materijali | Tlačno lijevani cink |
Materijal ulivenog tijela | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink |
---|