Spojivi utikač
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
Spojivi utikač
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
- Za sigurne strujne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Električni podaci
Radni napon [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 9 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 27 x 27 x 86 |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink |
---|