- Proizvodi
- E70172
Spojni kabel s utikačem
E70172
ASTGB040PLS0005E04
Spojni kabel s utikačem
E70172
ASTGB040PLS0005E04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|