- Proizvodi
- E70165
Spojni kabel s utičnicom
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Spojni kabel s utičnicom
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20428 Usporedba proizvoda: E70165 / E20428 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA |
---|