- Proizvodi
- E70125
Spojni kabel
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
Spojni kabel
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materijali | TPU; PBT |
Materijal ulivenog tijela | TPU / PBT |
Zaporna matica materijala | PBT / PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PBT; Zaključavanje: PBT |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PBT; Zaključavanje: PA |