- Proizvodi
- E70121
Spojni kabel s utikačem
E70121
ASTGH040MS-0005A03
Spojni kabel s utikačem
E70121
ASTGH040MS-0005A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|