- Proizvodi
- E70098
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70098
FLAT CABLE CONNECTOR 1M
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70098
FLAT CABLE CONNECTOR 1M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70498 Usporedba proizvoda: E70098 / E70498 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Prijelaz sa ravnog kabla u okrugli kabel |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU; PA; okrugli kabel: PUR; vanjska ovojna izolacija: PVC |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 2 m; 2 x 1,5 mm² |