1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E70010

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Spojni kabel

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

E70010
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
Radni napon [V] 10...30 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 42
Materijali TPU
Zaporna matica materijala Mjed / Mjed
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E70010-00 — 12.01.2004 —