Kućište za zaštitu od udarca za module sučelja AS i Zračne kutije (AirBoxes)
E7000A
ATEX unit protection
Kućište za zaštitu od udarca za module sučelja AS i Zračne kutije (AirBoxes)
E7000A
ATEX unit protection
- Kućište za pouzdanu zaštitu od udaraca za module sučelja AS-i i Zračne kutije (AirBoxes)
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
Primjena
Dizajn | Za module ClassicLine marke ATEX i Zračne kutije (AirBoxes) marke ATEX |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 441,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4016 / 430); glava gumba heksagonalnog šrafa za utičnicu: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|