- Proizvodi
- E70005
Spojni kabel
E70005
VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S
Spojni kabel
E70005
VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |