- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E61435
spoj dvostrukom petljom
E61435
DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV
spoj dvostrukom petljom
E61435
DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 27,6 |
---|---|
Materijali | adapter osovine: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); spoj dvostrukom petljom: PU |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | pritezni vijci zakretnog momenta: 100 Ncm |
Vanjski promjer D [mm] | 29 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 6 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 6 |
Dubina stezne glavine [mm] | 9 |
Stezni vijak [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Duljina [mm] | 29 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 3000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 2 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 2 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 10 |
Krutost torzijske opruge [Nm/rad] | 13 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |