- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E60193
šipkasta spojka
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
šipkasta spojka
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
- Prijenos okretnih gibova bez razmaka
- Učinkovito prigušenje vibracije
- Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
- Niski stupanj krutosti torzijske opruge
- Mala snaga obnavljanja
Mehanički podaci
Težina [g] | 18,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Materijali | PA 6.6; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm |
Vanjski promjer D [mm] | 22 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 10 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 10 |
Dubina stezne glavine [mm] | 6,4 |
Stezni vijak [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Duljina [mm] | 24 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 10000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 0,2 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 0,3 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 3,0 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |