- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E60190
Spojni kabel s utičnicom
E60190
ADOGK170MSL005B17
Spojni kabel s utičnicom
E60190
ADOGK170MSL005B17
- Za spajanje enkodera
- 17-polni spoj
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdani prijenos signala senzora
- Široko područje radne temperature
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 550 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materijali | Mjed presvućeno plastikom; PA 6.6 crno |
Materijal ulivenog tijela | mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom |
Zaporna matica materijala | Mjed, presvućeno plastikom / PA 6.6, presvućeno plastikom |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvućeno plastikom |
---|