Utičnica s mogućnošću ožičenja
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Za prirasne enkodere s 12-polnim konektorom M18
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 69,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 37 x 20 x 53 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
lemljeni priključak: ...0,25 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M18, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|