Mjerni kotač
E60138
MEASURING WHEEL U:200 N:10
Mjerni kotač
E60138
MEASURING WHEEL U:200 N:10
- Za uporabu u kombinaciji s enkoderima
- Za točno mjerenje brzine remena
- Za točno linearno mjerenje u dijagonalnim postupcima rezanja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | grebenasta plastika |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 61,3 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 10 |
Vanjski promjer [mm] | 63,66 |
Materijali | kotač: Aluminij; površinske značajke: PU |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,5; (Ugradbeni vijak) |
Površinska tvrdoća | 90 Shore A |
Opseg [mm] | 200 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|